Автомат защиты от тока утечки 30 мА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2664 01
2664 01
EAN 4010337011897
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый глянцевый
Арт. № 2664 03
2664 03
EAN 4010337011903
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый матовый
Арт. № 2664 27
2664 27
EAN 4010337011910
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Антрацитовый
Арт. № 2664 28
2664 28
EAN 4010337011927
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Цвет «алюминий»
Арт. № 2664 26
2664 26
EAN 4010337011934
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Черный матовый
Арт. № 2664 005
2664 005
EAN 4010337037064
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Серый матовый
Арт. № 2664 015
2664 015
EAN 4010337085232
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Заменяет0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Характеристики

Характеристики

  • Автомат защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения срабатыванием от тока утечки в смысле VDE 0664.
  • Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Расчетный ток:
16 A

Расчетный ток повреждения:
30 мА

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +40 °C

Указания

  • Области применения: Каналы для скрытой проводки, перед розетками или в энергетической стойке Gira.
  • Монтаж в глубокую приборную коробку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания