Новый

IP-шлюз ДС (2-е поколение)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
5 лицензий
Арт. № 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
Упаковочная единица 1
Система цен 10
10 лицензий
Арт. № 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
Упаковочная единица 1
Система цен 10
20 лицензий
Арт. № 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Устройства управления в качестве квартирной станции

Gira G1 PoE Gira G1 230В Gira G1 24В

Характеристики

Характеристики

    TKS mobil

    • Интеграция мобильных оконечных устройств с операционной системой Android или iOS в домофонную систему Gira.
    • Приложение «Gira TKS mobil» доступно в App Store для iOS и Android.
    • При доступе в пути связь шифруется при помощи интегрированного протокола Secure Data Access, который применяется и в Gira S1.

    TKS-Communicator

    • С помощью программы «TKS-Communicator» (коммуникатор домофонной системы) можно подключить обычные компьютеры, а также устройства управления на базе ПК к сети и использовать их в качестве квартирной станции.
    • Коммуникатор домофонной системы предлагает все функции квартирной видеостанции, например, прием разговоров, включение/выключение света (в сочетании с коммутатором) или открывание двери.
    • Соединение с Gira HomeServer или Gira FacilityServer с помощью плагина обеспечивает отображение на интерфейсе Gira.
    • С помощью логических модулей возможна реализация новых возможностей применения, например, контроль доступа с помощью продуктов Gira Keyless In.

    Ввод в эксплуатацию

    • На компьютере ввода в эксплуатацию должен быть установлен актуальный браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Технические характеристики

    Источник питания:
    DC 24 В ± 5 % (через дополнительный источник питания)

    Потребляемая мощность
    Режим разговора:
    5,0 Вт
    Ожидание:
    1,6 Вт

    Разъемы
    Источник питания:
    2 винтовые клеммы
    2-проводная шина OUT:
    2 винтовые клеммы
    2-проводная шина IN:
    2 винтовые клеммы
    Подключение к сети:
    1 RJ45, 10/100 Мбит

    Поддерживаемое разрешение:
    CIF со стандартный разрешением изображения

    Температура окружающего воздуха:
    от -5 °C до +50 °C

    Указания

    • В распоряжении имеются следующие модели лицензии:
      • 2621 97: 5 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
      • 2621 98: 10 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
      • 2621 99: 20 одновременно активных коммуникаторов домофонной системы
    • При выборе модели лицензии необходимо обратить внимание на то, что но активных коммуникатор домофонной системы можно устанавливать на любое количество оконечных устройств. Указанное в модели лицензии число — это всего лишь число одновременно зарегистрированных коммуникаторов.
    • Для питания IP-шлюза домофонной системы требуется дополнительный источник питания для домофонной системы.
    • Ввод IP-шлюза домофонной системы в эксплуатацию выполняется через веб-интерфейс. Для ввода в эксплуатацию через веб-интерфейс на компьютере ввода в эксплуатацию должен быть установлен актуальный браузер (например, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Габариты

    Модульные единицы (МЕ): 6

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Другие ссылки

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    TKS-Communicator
    Инструкции по эксплуатации

    Инструкция по эксплуатации (оригинал для копирования)

    Арт. № 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 252 Kb

    Загрузка


    Скачивание (en)


    DCS Communicator
    Operating instructions

    Operating instructions (master copy)

    Арт. № 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 252 Kb

    Загрузка


    DCS IP gateway (2nd generation)
    Operating instructions

    Operating Instructions

    Арт. № 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 833 Kb

    Загрузка


    DCS IP gateway 2nd generation
    Software

    Firmware-Update
    Note: The ZIP file must be unpacked before the firmware update.

    Арт. № 2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 113.547 Kb

    Загрузка


    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)
    Software

    Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

    Арт. № 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    EXE, 5.903 Kb

    Загрузка


    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)
    Software

    MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

    Арт. № 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 12.411 Kb

    Загрузка


    HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator
    Operating instructions

    The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

    Арт. № 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 53 Kb

    Загрузка


    Setting up mobile call forwarding
    Operating instructions

    This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

    Арт. № 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.374 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания