Настенный передатчик Bluetooth®, 2-клавишн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2462 01
2462 01
EAN 4010337110736
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 2462 03
2462 03
EAN 4010337101642
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 2462 27
2462 27
EAN 4010337101659
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 2462 28
2462 28
EAN 4010337101680
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 2462 26
2462 26
EAN 4010337101673
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 2462 005
2462 005
EAN 4010337101666
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 2462 015
2462 015
EAN 4010337110743
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Новинка.

Характеристики

Характеристики

  • Радиопередатчик для передачи команд переключения, диммирования и жалюзи на радиоприемник Bluetooth® System 3000 или устройств сторонних производителей, например, Casambi.
  • Работающее без батареек устройство без внешнего источника электропитания. Энергия передачи генерируется из механической энергии при нажатии клавиши.
  • Конфигурация в приложении или через NFC.

Технические характеристики

Радиочастота:
2,402–2,480 ГГц

Протокол радиосвязи:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Интерфейс:
NFC

Дальность действия
В свободном пространстве:
До 75 м
В зданиях:
Ок. 10 м

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +65 °C

Влажность воздуха:
От 0 до 95 % (без конденсации)

Указания

  • Монтаж на приборную коробку или на гладкие, ровные поверхности винтами или клеем.
  • Этот продукт не предназначен для eNet.

Комплект поставки

  • Настенный радиопередатчик, монтажная пластина, клейкая пленка (визуальная защита для стеклянных поверхностей) и точки приклеивания для монтажа на гладкие, ровные поверхности входят в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания