Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ток переключения при +25 °C:
от 60 мА до 1,8 А
Макс. ток двигателя (Iмакс):
1,8 А
Дополнительные устройства
Механические кнопочные выключатели без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводная:
неограниченно
Поворотная вставка дополнительного устройства 3-провод.:
макс. 10
монтаж:
в приборю коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C