Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Универсальный светодиодный усилитель мощности REG System 3000

Сравнение артикулов | 1

REG
Арт. № 2383 00
EAN 4010337031383
Упаковочная единица 1
Система цен 02

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Переключение и регулировка освещения ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных ламп, индуктивных трансформаторов для галогенных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Управление производится через подключенный перед ним диммер.
  • Питание подключенных нагрузок по общему силовому кабелю.
  • Электронная защита от повышенной температуры.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
0,3 Вт

Присоединенная мощность при 45 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
от 50 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
200 Вт
Лампы накаливания:
от 210 до 420 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 210 до 420 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
от 210 до 420 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 210 до 420 ВА

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 45 °C, снизить подключенную нагрузку.
  • Максимальная нагрузка и количество усилителей мощности зависит от диммера. Список примеров находится в техническом приложении или инструкции по эксплуатации.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Универсальный светодиодный усилитель мощности типа REG
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Загрузка
Арт. №
2383 00
Формат файла
PDF
Размер файла
904 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
4.415 Kb

Universal LED power booster DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2383 00
Формат файла
PDF
Размер файла
898 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров