Sensotec LED с дистанционным управлением

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2368 01
2368 01
EAN 4010337014423
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 2368 03
2368 03
EAN 4010337014430
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 2368 27
2368 27
EAN 4010337014454
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 2368 28
2368 28
EAN 4010337014461
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 2368 26
2368 26
EAN 4010337014447
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 2368 005
2368 005
EAN 4010337037712
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

При регистрации используется эффект Доплера наподобие измерению скорости в дорожном движении. Регистрация движения может осуществляться также через неэкранирующие материалы. Таким образом, можно, например, контролировать туалеты с помощью одного единственного Sensotec.

Характеристики

Характеристики

  • Переключение без прикосновения предотвращает загрязнение. Тем самым исключается загрязнение вирусами и бактериями со стороны пользователя.
  • Регистрация в ближней и дальней зоне зависит от площади отражения, скорости и вида объекта (человек, животное, предмет и т.д.).
  • Металлические рамки влияют на зону обзора.
  • Расширение зоны обзора за счет использования дополнительных устройств.
  • Управление дополнительными устройствами с помощью клавишно-кнопочного выключателя.
  • Требуется инфракрасное дистанционное управление для ввода в эксплуатацию и настройки различных функций.
  • Возможны индивидуальное значение освещенности и время работы по инерции (функция обучения).
  • Возможность настройки чувствительности дистанционной регистрации.
  • Монтаж в глубокой приборной коробке.
  • Отвечает положениям Директивы VDI / VDE 6008, лист 3.
  • Sensotec LED – это активный датчик движения. Он независимо от температуры регистрирует движения в зоне обзора и в зависимости от освещенности окружения включает светодиодный светильник для ориентации.
  • Движение в ближней зоне включает, например, освещение помещения.
  • Возможность настройки освещенности включения светодиодного светильникого для ориентации.

Технические характеристики

Источник питания:
AC 230/240 В~

Частота сети:
50/60 Гц

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до 50 °C

Высота установки:
1,10 м

Зона обзора вперед
Ближняя зона:
Ок. 5 см
Дальняя зона:
Ок. 6 м

Дальность действия в каждую сторону
Дальняя зона:
Ок. 2 м

Яркость:
От 10 до 1000 лк

Время работы по инерции:
от 1 с до 60 мин

Подключение с помощью винтовых клемм
Одна жила:
от 1,5 до 2,5 мм²
несколько жил с гильзой для оконцевания жил:
от 1,5 до 2,5 мм²

Присоединенная мощность:
Лампы накаливания:
400 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
400 Вт
Трансформатор Tronic:
400 Вт
Светодиодные лампы:
100 Вт

Батарейка
Тип:
CR 2025, 3 В
№ ООН:
3091

Указания

  • Для ввода в эксплуатацию и для настройки различных функций необходимо инфракрасное дистанционное управление.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Sensotec LED
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.899 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Sensotec LED
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2368 ..
2378 ..

PDF, 1.361 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания