Вставка pозетка с разъемом USB тип C и технологией Power Delivery позволяет быстро заряжать устройства, также оснащенные Power Delivery.
Напряжение заряда, предлагаемое розеткой, зависит от подключаемого устройства. Доступно 5, 9, 15 или 20 вольт с максимальным током 3,25 ампер. Мощность заряда на выходе составляет до 65 ватт (20 В x 3,25 А).
Технология Power Delivery работает по принципу подбора характеристик зарядки.
Зарядная станция для аккумуляторов мобильных устройств с разъемом USB-C.
1 гнездо USB тип C.
Защита от короткого замыкания и повышенного напряжения.
Подключение согласно спецификации USB Power Delivery Revision 3.2.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 220–240 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение:
DC 5–20 В
Выходной ток:
макс. 3,25 A
Мощность заряда:
15–65 Вт
Ожидание:
< 0,09 Вт
Класс защиты:
II
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 2,5 мм2
Глубина установки:
32 мм
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +35 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.