Вставка USB-розетки 2-канал.
Тип А / тип А

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черный
Арт. № 2359 00
2359 00
EAN 4010337084655
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2025 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

накл. TAE USB накл. ПДН TAE USB

Характеристики

Характеристики

  • Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А.
  • Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.

Технические характеристики

Зарядный ток:
макс. 3 А

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 100 - 240 В, 50/60 Гц
Вторичная сторона:
5 В (± 5%)

Ожидание:
≤ 0,15 Вт

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от +10 °C до +40 °C

КПД:
≥ 75%

Отвечает требованиям:
DIN EN 60950-1/A2

Комплект поставки

  • Кабель USB тип А не входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 235900

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 235900

IFC, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания