Динамик радио скрытого монтажа

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2282 01
2282 01
EAN 4010337076230
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый глянцевый
Арт. № 2282 03
2282 03
EAN 4010337076247
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Белый матовый
Арт. № 2282 27
2282 27
EAN 4010337076254
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Антрацитовый
Арт. № 2282 28
2282 28
EAN 4010337076261
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Цвет «алюминий»
Арт. № 2282 26
2282 26
EAN 4010337076162
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Внешний вид «черное стекло»
Арт. № 2282 05
2282 05
EAN 4010337889182
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Черный матовый
Арт. № 2282 005
2282 005
EAN 4010337037286
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Серый матовый
Арт. № 2282 015
2282 015
EAN 4010337083931
Упаковочная единица 1
Система цен 03
Нержавеющая сталь
Арт. № 2282 600
2282 600
EAN 4010337032861
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
2282 05, снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2024 года.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

pадио CM IP pадио скр.м.RDS б.громкогов.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Динамик для подключения к радио скрытого монтажа Gira.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
Разъем динамика/AUX:
1,5 мм²

Импеданс:
8 Ом

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 228226

RFA, 568 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 228226

IFC, 28 Kb

Загрузка


Радиоприемник скрытого монтажа RDS
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2280 ..
2284 ..

PDF, 254 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


RDS flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2280 ..
2284 ..

PDF, 160 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания