Сервопривод 3 для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2176 00
2176 00
EAN 4010337019374
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Электродвигательный сервопривод с одним (беспотенциальным) двоичным входом для монтажа на нижние части клапанов термостата (рекомендация: Heimeier) для регулировки систем отопления или охлаждения.
  • Подходит для регулирования температуры в помещении, например, на обогревателях, радиаторах, конвекторах или распределителях контуров теплых полов и т. д.
  • Накручивается на головку клапана.
  • Резьба М30х1,5 мм.
  • Встроенный шинный соединитель. Сервопривод – это пропорциональный привод, который непосредственно (без дополнительного шинного соединителя) встраивается в систему KNX.
  • Напряжение питания поступает из системы KNX.
  • Интегрированный датчик температуры.
  • Встроенный термостат.
  • Механический индикатор хода клапана.
  • Автоматическое распознавание хода клапана.
  • Вход. Он может использоваться в качестве двоичного входа или для подключения внешнего датчика температуры с функциями: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений диммирования, передатчик значений температуры, передатчик значений яркости, в качестве дополнительного устройства световой сцены с функцией сохранения или без нее, в качестве дистанционного термодатчика или терморегулятора для теплого пола.
  • Функция переключения: наличие двух независимых объектов переключения для каждого входа (возможность параметрирования команд переключения по отдельности), возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, без реакции).
  • Функция диммирования: возможны управление с помощью одной и двух поверхностей, настройка времени между регулировкой света и переключением, повтор телеграммы и отправки телеграммы СТОП.
  • Функция жалюзи: возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы (только при концепции ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени перемещения пластин.
  • Функция передатчика значений: Возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего контакта, кнопочный выключатель в качестве размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки.
  • Дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения или без.
  • Возможно применение в распределителе отопительного контура.
  • Защита от заедания клапанов
  • Управляющая величина (1 бит или 1 байт).
  • Циклический контроль управляющей величины.
  • Объект сообщения об ошибке при сбое привода.
  • Аварийный режим при помощи внутреннего датчика температуры.
  • Можно задать 2 принудительных положения или 1 принудительное положение и 1 объект предельного значения.
  • Можно настроить минимальное и максимальное ограничение управляющей величины.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Клапан
Подключение:
M30 x 1,5 мм
Ход:
от 1,0 мм до 4,2 мм
Усилие для приведения в действие:
80 Н до 120 Н

Длина провода
Соединительный провод:
1 м
Длина соединительного провод на линию KNX (действительно в сумме для всех находящихся в линии сервоприводов):
макс. 30 м
Двоичный вход/дистанционный датчик:
макс. 10 м

Число сервоприводов на линию KNX:
макс. 30 шт.

Степень защиты:
IP40

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до 50 °C

Габаритв мм

Ш 79 В 47 Г 79

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 217600

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 217600

IFC, 11 Kb

Загрузка


KNX Сервопривод 3
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2176 00

PDF, 688 Kb

Загрузка


KNX Сервопривод 3
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS 4.2.

Арт. № 2176 00

ZIP, 956 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


KNX Valve drive 3
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2176 00

PDF, 677 Kb

Загрузка


KNX Valve drive 3
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2176 00

PDF, 10.869 Kb

Загрузка


KNX Valve drive 3
Product database

Product database from ETS 4.2.

Арт. № 2176 00

ZIP, 956 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания