Исполнительное устройство помещения для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2162 00
2162 00
EAN 4010337059370
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно, пока имеется в наличии.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство помещения в одном устройстве управляет различным оборудованием, например, освещением, жалюзи и отоплением. Четыре выхода реле можно настроить в ETS (Engineering Tool Software) либо на режим жалюзи, либо на режим переключения, возможен также смешанный режим.
  • Из двух коммутационных выходов получается один выход жалюзи.
  • Дополнительно имеется еще два электронных коммутационных выхода для активации сервоприводов.

Режим переключения

  • Исполнительное устройство помещения с помощью своих релейных контактов управляет потребителями электроэнергии, например, системами освещения. Релейные контакты бистабильны, поэтому последнее настроенное состояние переключения остается без изменений даже при исчезновении напряжения питания.
  • Свойства функций для каждого выхода: многочисленные функции времени, логические связи, сцены, функции блокировки или в качестве альтернативы принудительное управление, расширенное квитирование, циклический контроль поступающих телеграмм переключения, а также счетчик наpаботанных часов.

Режим жалюзи

  • Исполнительное устройство помещения с помощью своих релейных контактов управляет электрическими жалюзи, рольставнями, маркизами, вентиляционными заслонками или подобными занавесями с напряжением сети AC 230 В.
  • Свойства функций для каждого выходного канала: отдельно параметрируемые времена перемещения, расширенные функции квитирования, назначение до пяти различных функций безопасности, широкая солнцезащитная функция и интеграция в сцены или принудительное управление.

Регулирование температуры в помещении

  • Два дополнительных электронных коммутационных выхода предназначены для бесшумной активации термических сервоприводов для систем отопления или охлаждения.
  • Постоянные телеграммы с управляющими величинами преобразуются в выходной сигнал с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Благодаря этому можно постоянно активировать сервоприводы. В качестве альтернативы возможно преобразование переключающих управляющих величин. Сообщение о состоянии для положения клапанов и циклического контроля телеграмм с управляющими величинами.
  • Аварийный режим в случае исчезновения напряжения шины или восстановления напряжения шины и сети, а также принудительное положение с помощью телеграммы шины в летнем и зимнем режиме.
  • Сообщение тревоги при коротком замыкании или перегрузке коммутационного выхода и защита от заклинивания клапанов. Можно подключать закрытые или открытые в обесточенном состоянии приводы клапанов.
  • Контроль сетевого электропитания, что обеспечивает в случае сбоя отправку сообщение тревоги в шину.
  • Общие сообщения "Все клапаны закрыты" и "Самая большая управляющая величина".

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Выходы отопления
Коммутирующий контакт:
Triac
Количество:
2
Число приводов для каждого выхода:
макс. 4
Ток переключения:
от 5 до 50 мA
Максимальный ток включения:
1,5 A, 2 с

Коммутирующий контакт:
Контакт μ, 4 беспотенциальных замыкающих контакта

Коммутационная способность AC 230 В:
16 A/AC1 или 6 A/AC3

Максимальный ток включения
200 мкс:
800 A
20 мс:
165 A

Присоединенная мощность
Омическая нагрузка:
3000 Вт
Емкостная нагрузка AC 230 В:
16 A, макс. 140 мкФ
Лампы накаливания:
3000 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 Вт
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 ВА

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Нагрузка через винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 216200

RFA, 484 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 216200

IFC, 164 Kb

Загрузка


Многофункциональное исполнительное устройство
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2162 00

PDF, 494 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room actuator
Product database

Product database from ETS2, 316 kbyte.

Арт. № 2162 00

VD2, 316 Kb

Загрузка


Room actuator
Product database

Product database from ETS3.0d, 318 kbyte.

Арт. № 2162 00

VD4, 318 Kb

Загрузка


Room actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2162 00

PDF, 3.106 Kb

Загрузка


Room actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2162 00

PDF, 477 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания