Шлюз DALI Colour, 1-канал. для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2111 00
2111 00
EAN 4010337110064
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Новинка.

Характеристики

Характеристики

    Общая информация

    • В зависимости от модели устройства одна система DALI (1-канальное устройство) или две отдельные системы DALI (2-канальное устройство).
    • Совместимо со стандартами DALI и DALI-2.
    • Управление светильниками с рабочими устройствами DALI в системах KNX.
    • Переключение и диммирование максимум 64 светильников с рабочим устройством DALI (например, ECG) на одну систему DALI.
    • До 6 различных видов адресации позволяют управлять светильниками DALI посредством телеграмм KNX с групповой и одиночной адресацией.
    • В каждой системе DALI доступно 64 канала устройств DALI. Их можно использовать для максимум 64 рабочих устройств DALI с одиночной адресацией или для любой комбинации рабочих устройств DALI с групповой адресацией (максимум 32) и с одиночной адресацией.
    • Поддержка управления рабочими устройствами DALI типа Tunable White (DALI Device Type 8 — TW). Управление цветовой температурой посредством относительного и абсолютного регулирования освещения и дополнительно посредством сцен и эффектов. Регулировка цветовой температуры не зависит от настроенной яркости используемых лампочек.
    • Реализация функции Dim to Warm может быть статической (через параметры ETS) или динамической (через коммуникационный объект KNX).
    • Возможна реализация изменения цветовой температуры в течение дня для биологически эффективного освещения (HCL: Human Centric Lighting). Для этого доступно максимум четыре матрицы HCL со свободной настройкой яркости и цветовой температуры, которые можно активировать и переключать в зависимости от времени суток и дня недели, а также задавать пользовательские параметры.
    • Управление цветом освещения при использовании управляющих устройств DALI типа Colour Control (DALI Device Type 8 — RGBW Color Control). Шлюз дает возможность гибкого управления цветом в цветовых пространствах RGB, RGBW и HSV. В цветовых пространствах RGB цветом можно управлять посредством относительного или абсолютного диммирования через комбинированные или отдельные коммуникационные объекты согласно спецификации KNX. В цветовом пространстве HSV всегда есть отдельные объекты для абсолютного управления цветом освещения через цветовой угол (H), насыщенность (S) и значение яркости (V).
    • Возможна реализация изменения цвета для создания разных цветовых настроений в зависимости от времени суток и дня недели (СТМ: Colour Transition Mode). Для этого доступны максимум четыре свободно настраиваемые матрицы CTM. Каждая матрица позволяет настроить индивидуальные параметры цвета с регулировкой яркости или без нее. Если шлюз работает, то матрицы можно активировать и переключать по отдельности.
    • Для управления цветом: запуск автоматического цветового круга и смены яркости. Цветовой круг предназначен для общего автоматического управления цветом светильников DALI. В этой функции используется циклическая настройка цветового угла на цветовом круге. Это создает непрерывные переходы цвета, которые можно запускать и останавливать при использовании шлюза. Таким же образом работает автоматическая смена яркости. Эта функция выполняет циклическую регулировку яркости во всем диапазоне, что позволяет создавать индивидуальные сценарии.
    • Возможно опциональное централизованное управление всеми подключенными компонентами DALI (Broadcast). Это избавляет от необходимости ввода DALI в эксплуатацию, что дает возможность быстрого и простого запуска систем освещения с низкими функциональными требованиями (упрощенная конфигурация без ввода DALI в эксплуатацию).
    • Ручное управление группами и отдельными устройствами независимо от шины (в том числе в режиме стройплощадки с централизованным управлением типа Broadcast) отдельно для систем DALI. Управление состоянием переключения и яркостью.
    • Квитирование состояния неисправности DALI, DALI Busy или короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания.
    • До 6 центральных функций выключения и диммирования.
    • Есть возможность реализации глобального статуса переключения и перехода в режим ожидания подключенного ЭПРА. Возможно общее квитирование всех состояний переключения.
    • Интеграция групп и отдельных устройств в максимум 16 световых сцен на одну систему DALI для управления яркостью, цветовой температурой или цветом.
    • Ввод в эксплуатацию и тестирование DALI с помощью приложения Device Configuration, полностью интегрированного в ETS и дополняющего окно стандартных параметров.

    Функции групп и устройств

    • Каждая группа и каждое отдельное устройство оснащены полным функционалом без ограничений. Все ориентированные на каналы функции можно параметрировать отдельно для каждой группы или отдельного устройства, что создает условия для независимого и многофункционального управления устройствами управления DALI.
    • Активные сообщения о состоянии переключения, значении яркости, цветовой температуре и цвете.
    • Возможность регулировки предельных значений яркости и цветовой температуры (минимальная, максимальная).
    • Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света.
    • Щадящее лампу включение и выключение (мягкое включение, мягкое выключение).
    • Возможность параметрирования функции блокировки или (альтернативно) функции принудительного положения. В случае функции блокировки возможно мигание групп ламп и отдельных устройств.
    • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
    • Счетчик наpаботанных часов.
    • Настройка уровня Power-ON-Level (через параметр поведения «После восстановления напряжения на шине/сети») и уровня System-Failure-Level (через параметр поведения «При исчезновении напряжения шины/сети»).
    • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS (для управления яркостью). Значения зафиксированы для управления цветовой температурой и цветом.

    Приложение ETS Device Configuration (DCA)

    • Удобный ввод в эксплуатацию DALI без использования внешних компонентов ПО. Идентификация, адресация и назначение рабочих устройств DALI осуществляются отдельно для обеих систем DALI при вводе DALI через DCA в эксплуатацию.
    • Быстрая идентификация работающих устройств DALI через управление с клавиатуры и функцию автоматического мигания.
    • Конфигурация DALI в режиме офлайн: Широкие возможности конфигурации даже без подключения к системе DALI.
    • Можно назначать ранее обнаруженные ЭПРА DALI группам или отдельным устройствам даже без программного подключения к устройству или системе DALI.
    • Назначение коротких адресов DALI можно настраивать индивидуально. Это позволяет точно идентифицировать рабочие устройства DALI наряду с именами групп и устройств.
    • Опциональная деактивация настройки яркости при поиске устройств DALI (например, в уже имеющихся системах).
    • Проверка типов устройств DALI при назначении рабочих устройств DALI настроенным группам или отдельным устройствам, что позволяет избежать функциональной несовместимости после ввода в эксплуатацию.
    • Режим совместимости для поддержки не соответствующих DALI рабочих устройств.
    • Частичный ввод DALI в эксплуатацию: при использовании данной функции рабочие устройства, найденные при поиске устройств DALI, сохраняются, даже если они не отвечают на запрос шлюза.
    • Функция тестирования всех созданных групп или отдельных рабочих устройств DALI: центральное включение/выключение (Broadcast), тест устройств (включение/выключение, параметры значения яркости и цветовой температуры или цвета, состояние устройства), тест группы (включение/выключение, параметры значения яркости и цветовой температуры или цвета) и сцены тестирования.
    • Экспорт и импорт шаблонов параметризации в формате XML.
    • Функция документации для создания отчета о конфигурации в формате PDF (обзор назначений групп или всей конфигурации устройства).

    Общая информация

    • В зависимости от модели устройства одна система DALI (1-канальное устройство) или две отдельные системы DALI (2-канальное устройство).
    • Совместимо со стандартами DALI и DALI-2.
    • Управление светильниками с рабочими устройствами DALI в системах KNX.
    • Переключение и диммирование максимум 64 светильников с рабочим устройством DALI (например, ECG) на одну систему DALI.
    • До 6 различных видов адресации позволяют управлять светильниками DALI посредством телеграмм KNX с групповой и одиночной адресацией.
    • В каждой системе DALI доступно 64 канала устройств DALI. Их можно использовать для максимум 64 рабочих устройств DALI с одиночной адресацией или для любой комбинации рабочих устройств DALI с групповой адресацией (максимум 32) и с одиночной адресацией.
    • Поддержка управления рабочими устройствами DALI типа Tunable White (DALI Device Type 8 — TW). Управление цветовой температурой посредством относительного и абсолютного регулирования освещения и дополнительно посредством сцен и эффектов. Регулировка цветовой температуры не зависит от настроенной яркости используемых лампочек.
    • Реализация функции Dim to Warm может быть статической (через параметры ETS) или динамической (через коммуникационный объект KNX).
    • Возможна реализация изменения цветовой температуры в течение дня для биологически эффективного освещения (HCL: Human Centric Lighting). Для этого доступно максимум четыре матрицы HCL со свободной настройкой яркости и цветовой температуры, которые можно активировать и переключать в зависимости от времени суток и дня недели, а также задавать пользовательские параметры.
    • Управление цветом освещения при использовании управляющих устройств DALI типа Colour Control (DALI Device Type 8 — RGBW Color Control). Шлюз дает возможность гибкого управления цветом в цветовых пространствах RGB, RGBW и HSV. В цветовых пространствах RGB цветом можно управлять посредством относительного или абсолютного диммирования через комбинированные или отдельные коммуникационные объекты согласно спецификации KNX. В цветовом пространстве HSV всегда есть отдельные объекты для абсолютного управления цветом освещения через цветовой угол (H), насыщенность (S) и значение яркости (V).
    • Возможна реализация изменения цвета для создания разных цветовых настроений в зависимости от времени суток и дня недели (СТМ: Colour Transition Mode). Для этого доступны максимум четыре свободно настраиваемые матрицы CTM. Каждая матрица позволяет настроить индивидуальные параметры цвета с регулировкой яркости или без нее. Если шлюз работает, то матрицы можно активировать и переключать по отдельности.
    • Для управления цветом: запуск автоматического цветового круга и смены яркости. Цветовой круг предназначен для общего автоматического управления цветом светильников DALI. В этой функции используется циклическая настройка цветового угла на цветовом круге. Это создает непрерывные переходы цвета, которые можно запускать и останавливать при использовании шлюза. Таким же образом работает автоматическая смена яркости. Эта функция выполняет циклическую регулировку яркости во всем диапазоне, что позволяет создавать индивидуальные сценарии.
    • Возможно опциональное централизованное управление всеми подключенными компонентами DALI (Broadcast). Это избавляет от необходимости ввода DALI в эксплуатацию, что дает возможность быстрого и простого запуска систем освещения с низкими функциональными требованиями (упрощенная конфигурация без ввода DALI в эксплуатацию).
    • Ручное управление группами и отдельными устройствами независимо от шины (в том числе в режиме стройплощадки с централизованным управлением типа Broadcast) отдельно для систем DALI. Управление состоянием переключения и яркостью.
    • Квитирование состояния неисправности DALI, DALI Busy или короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания.
    • До 6 центральных функций выключения и диммирования.
    • Есть возможность реализации глобального статуса переключения и перехода в режим ожидания подключенного ЭПРА. Возможно общее квитирование всех состояний переключения.
    • Интеграция групп и отдельных устройств в максимум 16 световых сцен на одну систему DALI для управления яркостью, цветовой температурой или цветом.
    • Ввод в эксплуатацию и тестирование DALI с помощью приложения Device Configuration, полностью интегрированного в ETS и дополняющего окно стандартных параметров.

    Функции групп и устройств

    • Каждая группа и каждое отдельное устройство оснащены полным функционалом без ограничений. Все ориентированные на каналы функции можно параметрировать отдельно для каждой группы или отдельного устройства, что создает условия для независимого и многофункционального управления устройствами управления DALI.
    • Активные сообщения о состоянии переключения, значении яркости, цветовой температуре и цвете.
    • Возможность регулировки предельных значений яркости и цветовой температуры (минимальная, максимальная).
    • Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света.
    • Щадящее лампу включение и выключение (мягкое включение, мягкое выключение).
    • Возможность параметрирования функции блокировки или (альтернативно) функции принудительного положения. В случае функции блокировки возможно мигание групп ламп и отдельных устройств.
    • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
    • Счетчик наpаботанных часов.
    • Настройка уровня Power-ON-Level (через параметр поведения «После восстановления напряжения на шине/сети») и уровня System-Failure-Level (через параметр поведения «При исчезновении напряжения шины/сети»).
    • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS (для управления яркостью). Значения зафиксированы для управления цветовой температурой и цветом.

    Приложение ETS Device Configuration (DCA)

    • Удобный ввод в эксплуатацию DALI без использования внешних компонентов ПО. Идентификация, адресация и назначение рабочих устройств DALI осуществляются отдельно для обеих систем DALI при вводе DALI через DCA в эксплуатацию.
    • Быстрая идентификация работающих устройств DALI через управление с клавиатуры и функцию автоматического мигания.
    • Конфигурация DALI в режиме офлайн: Широкие возможности конфигурации даже без подключения к системе DALI.
    • Можно назначать ранее обнаруженные ЭПРА DALI группам или отдельным устройствам даже без программного подключения к устройству или системе DALI.
    • Назначение коротких адресов DALI можно настраивать индивидуально. Это позволяет точно идентифицировать рабочие устройства DALI наряду с именами групп и устройств.
    • Опциональная деактивация настройки яркости при поиске устройств DALI (например, в уже имеющихся системах).
    • Проверка типов устройств DALI при назначении рабочих устройств DALI настроенным группам или отдельным устройствам, что позволяет избежать функциональной несовместимости после ввода в эксплуатацию.
    • Режим совместимости для поддержки не соответствующих DALI рабочих устройств.
    • Частичный ввод DALI в эксплуатацию: при использовании данной функции рабочие устройства, найденные при поиске устройств DALI, сохраняются, даже если они не отвечают на запрос шлюза.
    • Функция тестирования всех созданных групп или отдельных рабочих устройств DALI: центральное включение/выключение (Broadcast), тест устройств (включение/выключение, параметры значения яркости и цветовой температуры или цвета, состояние устройства), тест группы (включение/выключение, параметры значения яркости и цветовой температуры или цвета) и сцены тестирования.
    • Экспорт и импорт шаблонов параметризации в формате XML.
    • Функция документации для создания отчета о конфигурации в формате PDF (обзор назначений групп или всей конфигурации устройства).

    Технические характеристики

    Среда KNX:
    TP256

    Потребляемый ток KNX:
    от 4,5 до 5,0 мА

    Номинальное напряжение
    AC:
    от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц
    DC:
    от DC 110 до 240 В

    Потеря мощности:
    Макс. 3 А

    Номинальное напряжение DALI:
    DC 16 В (станд.)

    Выходной ток на каждую систему DALI:
    станд. 128 мА, макс. 250 мА кратковременно

    Число потребителей DALI:
    макс. 64 на одну систему DALI

    Скорость передачи данных DALI:
    1,2 Кбит/с

    Протокол DALI-2:
    62386-101 Ed. 2.0
    62386-103 Ed. 2,0

    Разъемы
    KNX:
    Соединительная и ответвительная клемма
    DALI:
    Винтовые клеммы

    Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством
    Ø 1,5 мм²:
    макс. 300 м
    Ø 1,0 мм²:
    макс. 238 м
    Ø 0,75 мм²:
    макс. 174 м
    Ø 0,5 мм²:
    макс. 116 м

    Поперечное сечение соединительных проводов:
    макс. 4 мм²

    Температура окружающего воздуха:
    от -5 °C до +45 °C

    Поперечное сечение соединительных проводов:
    макс. 4 мм²

    Указания

    • Совместимость с KNX Data Secure.
    • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).

    Комплект поставки

    • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Другие ссылки

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    Шлюз DALI Colour, 1-канал., Шлюз DALI Colour, 2-канал.
    Инструкции по эксплуатации

    Руководство по эксплуатации.

    Арт. № 2111 00
    2112 00

    PDF, 1.386 Kb

    Загрузка


    Шлюз DALI Colour, 1-канал., Шлюз DALI Colour, 2-канал.
    База данных продукции

    База данных о товарах, начиная с ETS5.7.7

    Арт. № 2111 00
    2112 00

    ZIP, 4.880 Kb

    Загрузка


    Скачивание (en)


    DALI gateway Colour, 1-gang / DALI gateway Colour, 2-gang
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Арт. № 2111 00
    2112 00

    PDF, 1.375 Kb

    Загрузка


    DALI gateway Colour, 1-gang / DALI gateway Colour, 2-gang
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Арт. № 2111 00
    2112 00

    PDF, 6.010 Kb

    Загрузка


    DALI gateway Colour, 1-gang / DALI gateway Colour, 2-gang
    Product database

    from ETS5.7.7

    Арт. № 2111 00
    2112 00

    ZIP, 4.880 Kb

    Загрузка


    Device Configuration App (DCA)
    Software

    Carrying out DALI commissioning for the DALI Gateway Color 1-gang or 2-gang for KNX.

    Арт. № 2111 00
    2112 00

    ZIP, 8.152 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания