Датчик присутствия Komfort для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2106 02
2106 02
EAN 4010337084594
Упаковочная единица 1
Система цен 46
 

Опциональные принадлежности

Датчик присутствия для контроля присутствия (режим работы: детектор присутствия), для регистрации движения (режим работы: потолочное реле контроля) или для контроля посредством сигнальных телеграмм (режим работы: сигнализатор) в помещениях.

Характеристики

Характеристики

  • Устройство скрытого монтажа с интегрированным шинным соединителем KNX.
  • Светодиод/кнопка программирования видна/доступна после снятия декоративного кольца во встроенном состоянии.
  • Датчики PIR: три датчика (перекрестные пути лучей), интегрированный датчик яркости.
  • Задатчик для ручной корректировки чувствительности.
  • Возможность конфигурации чувствительности.
  • Возможность деактивации задатчика чувствительности на устройстве с помощью программного обеспечения.
  • Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой).
  • Отдельный анализ в дальней зоне трех датчиков PIR с полем обзора по 120° и наложением.
  • Ручное управление с помощью инфракрасного дистанционного управления.
  • Возможность конфигурации макс. 5+2 функциональных блоков.
  • Функциональные блоки 1 - 5, настраиваемая функция: потолочное реле контроля, датчик присутствия, режим сигнализации.
  • Функциональный блок 6: датчик присутствия с регулировкой света.
  • Функциональный блок 7: датчик яркости с контролем предельных значений.
  • Переключение функциональных блоков, например, для дневного/ночного режима, недельного режима/режима выходных.
  • Функциональные блоки 1 - 5: возможность настройки отдельного устройства, главного устройства, дополнительного устройства.
  • Настраиваемый режим работы отдельного устройства как главного устройства: автоматика, полуавтоматика (ручное ВКЛ/автоматическое ВЫКЛ или автоматическое ВКЛ/ручное ВЫКЛ).
  • Два выхода на каждый функциональный блок (1 - 5) в случае функции потолочного реле контроля, датчика присутствия.
  • Функции потолочного реле контроля, датчика присутствия на каждый выход: переключение, функция лестничной клетки, переключение с принудительным положением, датчик значения регулировки света, дополнительное устройство световой сцены, датчик значения температуры, датчик значения освещенности, температурный рабочий режим.
  • Потолочное реле контроля, датчик присутствия: возможность настройки ступени сумерек, ступень сумерек с помощью внешнего коммуникационного объекта или функции обучения, дополнительная задержка передачи с помощью внешнего коммуникационного объекта, адаптивное время работы по инерции (дополнительная задержка передачи с самообучением), кратковременная функция присутствия, квитирование ступени сумерек, функция блокировки, ручное управление с помощью сенсорного выключателя (отдельный коммуникационный объект), освещенность отключения (в случае детектора присутствия) путем обучения, измерение промежутка времени после последнего движения.
  • Функция датчика присутствия с регулировкой света: комбинация с функциональным блоком детектора присутствия или отдельного устройства, возможность настройки заданного значения, указание заданного значения с помощью внешнего коммуникационного объекта, смещение заданного значения с помощью внешнего коммуникационного объекта, функция обучения, квитирование эффективного заданного значения.
  • Функция датчика яркости с контролем предельных значений: возможность конфигурации до 3 предельных значений, возможность конфигурации функций переключения, датчика значения регулировки света, дополнительного устройства световой сцены, гистерезиса, предельное значение с помощью внешнего коммуникационного объекта или путем обучения, функция блокировки.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Высота установки:
2,20 м до 5 м

Угол обзора:
360°

Высота установки 3 м
Зона обзора:
Ø прим. 20 м

Датчик яркости
Диапазон измерения:
от 0 до 2000 лк
Зона обзора:
Ø 2 м

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Относительная влажность:
от 5 до 93% (без конденсации)

Класс защиты:
III

Глубина установки:
20 мм

Указания

  • Датчик присутствия не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, совместимых с VdS.
  • Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку или коpпус накладного монтажа.

Комплект поставки

  • Надеваемый щиток для ограничения поля обзора входит в комплект поставки.
  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входят в комплект поставки.

Габаритв мм

103 50

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


KNX Датчик присутствия Standard, Komfort
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.070 Kb

Загрузка


Датчик присутствия Komfort KNX
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 567 кБайт.

Арт. № 2106 ..

ZIP, 1.149 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


KNX presence detector Comfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2106 ..

PDF, 9.909 Kb

Загрузка


KNX presence detector Comfort
Product database

Product database from ETS3.0d, 562 KByte.

Арт. № 2106 ..

ZIP, 1.146 Kb

Загрузка


KNX Presence detector Standard, Comfort
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.053 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания