Gira G1 24 В

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черное стекло
Арт. № 2077 05
2077 05
EAN 4010337014287
Упаковочная единица 1
Система цен 36
Белое стекло
Арт. № 2077 12
2077 12
EAN 4010337014317
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 

Необходимые принадлежности

Для интеграции в домофонную систему Gira

IP-шлюз ДС 5 лицензий IP-шлюз ДС 10 лицензий IP-шлюз ДС 20 лицензий

Для интегрирования в качестве устройство управления помещением KNX

IP-мршрт. KNX

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе KNX и домофонной системе Gira или в качестве клиент. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения.

Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.

Характеристики

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций:
  • Устройство управления помещением KNX
  • Квартирная видеостанция
  • Клиент для следующих систем/серверов – HomeServer – X1
  • Интеграция служб Интернета

Характеристики в качестве устройства управления помещением KNX

  • Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс.
  • Системные настройки защищены PIN-кодом.
  • Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), регулировка освещения (вкл. регулировка освещения RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, датчик значения, дополнительное устройство сцены.
  • Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры.
  • До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями).
  • Более 320 пиктограмм функций.
  • До 125 недельных таймеров с 10 значениями времени переключения каждый.
  • Вызов IP-камер.
  • Управление аудио.
  • PIN-код для системных настроек.
  • Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort.
  • До 150 дополнительных устройств термостата помещения в комбинации с сенсорным выключателем KNX 3 Plus или датчиком CO2 KNX для измерения и регулирования температуры в помещении.
  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).
  • Возможность индивидуальной настройки режимов работы.
  • Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
  • Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон.
  • Индикация термостата помещения - информации.
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
  • Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения.
  • Tермостат помещения - дополнительное устройство для сауны.
  • Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования.
  • Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы.

Свойства в качестве квартирной видеостанции

  • Переключение между камерами: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
  • Прием вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
  • Внутренние вызовы.
  • Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя KNX.

Свойства в качестве квартирной станции с SIP-клиент

  • Функция клиента для сторонних SIP-систем, например Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Возможны прямые вызовы SIP или вызовы через регистратор
  • Возможны 64 внутренних вызова, например вызовы консьержа
  • Поддержка Early Media для видеоизображения

Интеграция служб Интернета

  • Метеопортал Gira: показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).

Gira G1 можно использовать в качестве клиент для следующих систем/серверов:
HomeServer Client

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба.

X1 клиент

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как клиент в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. При этом могут поддерживаться до 250 функций X1.
  • Дополнительно к функциям X1 управления зданием в Gira G1 в качестве Gira X1 клиент доступны следующие функции:
    Прямая функция
    Домофонная система Gira
    Онлайновая метеослужба
    Система безопасности Alarm Connect Gira с функциями
    • Включение сигнализации
    • Выключение сигнализации
    • Квитирование сообщения
    • Показ сигналов тревоги
    • Сброс сигналов тревоги
  • В качестве клиент функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.
  • Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 24 В для беспроводной ЛВС для подключения к подходящему проводу (например, ко второй паре жил шинного провода KNX).
  • Передача данных по БЛВС.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Максимум:
7 Вт
Типично:
4 Вт
Минимум:
2 Вт

Иисточник электропитания
Класс мощности Power over Ethernet 0:
DC 48 В Power over Ethernet

Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af

Cоединительный провод
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, Cat.6a, кат.7

Дисплей
Тип:
TFT
Размер:
15,3 см (6″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Яркость:
350 кд/м²
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально

Среда KNX:
KNXnet/IP

Стандарты KNX
Датчик значений DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Степень защиты:
IP21

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C

Иисточник электропитания:
AC/DC 10 - 31 В

Стандарт БЛВС:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц

Cоединительный провод
Диаметр жил:
0,6 - 0,8 мм

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • Рекомендуемая высота установки: 150 см от пола.
  • Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники).
  • Коммуникация с системой KNX осуществляется исключительно по стандарту KNXnet/IP.
  • Для подключения Gira G1 PoE к системе KNX необходимо использовать IP-маршрутизатор KNX. Можно использовать несколько Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX.
  • Для подключения Gira G1 230 В или G1 24 В к системе KNX необходим IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3), чтобы обеспечить надежный обмен данными в сети БЛВС. Для этого IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3) специально оснащен дополнительной функцией "Надежный обмен данными". Можно использовать несколько устройств Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX Gira (начиная с версии микропрограммного обеспечения 3).
  • Аппаратное обеспечение с версии индекса I08 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения).
  • Ввод в эксплуатацию в системе KNX с версии ETS 5.5 или выше.
  • Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со IP-шлюзом домофонной системы.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira.
  • Для использования таймеров требуется либо Интернет-соединение с сервером времени NTP, либо соответствующий таймер KNX (например, метеостанция Gira Plus 2074 00).
  • Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники.
  • Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet.
  • При расчете параметров источника электропитания обязательно необходимо учитывать общую потребляемую мощность всех подключенных потребителей, а также падение напряжения через электрическую сеть.

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа 24 В БЛВС

Габаритв мм

Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 168 47
Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 168 15
Высота установки: - 1500 -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Gira G1
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 207705

RFA, 364 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 207705

IFC, 19 Kb

Загрузка


Gira G1
База данных продукции

от ETS 5.5.4 (от версии прошивки 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации (из версии прошивки 3.3.88)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.978 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Загрузка


Gira G1
Certificates

License agreement

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Загрузка


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 258 Kb

Загрузка


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Загрузка


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Загрузка


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 318.267 Kb

Загрузка


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания