Характеристики
- Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
- Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
- Интегрированный громкоговоритель.
- Интегрированный микрофон с компенсацией эха.
Возможности применения и комбинации
- Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций:
- Устройство управления помещением KNX
- Квартирная видеостанция
- Client для следующих систем/серверов – HomeServer – eNet – X1
- Интеграция служб Интернета
Характеристики в качестве устройства управления помещением KNX
- Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс.
- Системные настройки защищены PIN-кодом.
- Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), регулировка освещения (вкл. регулировка освещения RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, датчик значения, дополнительное устройство сцены.
- Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры.
- До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями).
- Более 320 пиктограмм функций.
- До 125 недельных таймеров с 10 значениями времени переключения каждый.
- Вызов IP-камер.
- Управление аудио.
- PIN-код для системных настроек.
- Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort.
- До 150 дополнительных устройств термостата помещения в комбинации с сенсорным выключателем KNX 3 KNX Plus или датчиком CO2 для измерения и регулирования температуры в помещении.
- Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).
- Возможность индивидуальной настройки режимов работы.
- Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
- Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон.
- Индикация термостата помещения - информации.
- Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
- Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения.
- Tермостат помещения - дополнительное устройство для сауны.
- Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования.
- Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы.
Свойства в качестве квартирной видеостанции
- Переключение между камерами: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
- Активация открывателя двери.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
- Прием вызова.
- Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
- Внутренние вызовы.
- Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя KNX.
Свойства в качестве квартирной станции с SIP-Client
- Функция Client для SIP-систем других производителей, таких как Comelit, TCS, SCHÜCO
- Возможны прямые вызовы SIP или вызовы через регистратор
- Возможны 64 внутренних вызова, например вызовы консьержа
- Поддержка Early Media для видеоизображения
Интеграция служб Интернета
- Метеопортал Gira: показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).
Gira G1 можно использовать в качестве Client для следующих систем/серверов:
HomeServer Client
- В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба.
eNet Client
- В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с сервером eNet. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса eNet SMART HOME. При этом поддерживаются все функции системы eNet SMART HOME, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба.
X1 Client
- В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. При этом могут поддерживаться до 250 функций X1.
- Дополнительно к функциям X1 управления зданием в Gira G1 в качестве Gira X1 Client доступны следующие функции:
Прямая функция
Домофонная система Gira
Онлайновая метеослужба
Система безопасности Alarm Connect Gira с функциями- Включение сигнализации
- Выключение сигнализации
- Квитирование сообщения
- Показ сигналов тревоги
- Сброс сигналов тревоги
- В качестве Client функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.
- Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 230 В для БЛВС.
- Передача данных по БЛВС.
Технические характеристики
Класс мощности Power over Ethernet 0:
DC 48 В Power over Ethernet
Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, Cat.6a, кат.7
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально
Датчик значений DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C
Источник электропитания:
AC 230 В, 50/60 Гц
Стандарт БЛВС:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц