Датчик движения (с пассивным инфракрасным датчиком / PIR) для Gira One.
Для автоматического включения исполнительных устройств Gira One с зависимости от движения и яркости.
Время работы по инерции потребителей Gira One настраивается через соответствующий канал исполнительного устройства в Gira Project Assistant (GPA).
Встроенный датчик температуры для измерения температуры в помещении.
Встроенная локальная кнопка для управления потребителями Gira One: переключение, лестничная клетка и сцена.
Ввод датчика движения в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.2.
Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.
Свойства датчика движения
Прямоугольная зона обзора 170°, 14 x 17 м (238 м2)при высоте установки 1,10 м.
Расширение зоны обзора с помощью дополнительного датчика движения.
Предусмотрена возможность ограничения зоны обзора.
Предусмотрена возможность настройки чувствительности датчика.
Функция пробного шага для помощи в проектировании и настройке зоны обзора PIR.
Измерение смешанного цвета подходит для флюоресцентных ламп (FL/PL/ESL), галогенных ламп/ламп накаливания и светодиодов.
Температура в помещении
Регулировка температуры для встроенного датчика температуры.
Светодиодный индикатор
Выбор функции светодиода состояния: всегда ВЫКЛ, индикация движения.
Указания
Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).
Датчик движения не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, отвечающих требованиям VdS.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.