Сенсорный выключатель Gira 2, 1-клавишн., 24 В, беспотенциальный, с полем для надписи

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Прозрачный / белый глянцевый
Арт. № 2001 100
2001 100
EAN 4010337047988
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Нержавеющая сталь
Арт. № 2001 600
2001 600
EAN 4010337020356
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

    Сенсорный выключатель Gira 2 для подключения к системам управления 24 В

    • Клавиша с двумя красными светодиодами для индикации состояния.
    • Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
    • Фоновая подсветка.
    • Подключение двух кнопочных выключателей, двух светодиодов и фоновой подсветки с помощью клеммного блока на задней стороне.

    Технические характеристики

    Номинальное напряжение для каждого кнопочного выключателя:
    AC/DC 24 В SELV

    Допустимая нагрузка для каждого кнопочного выключателя:
    Макс. 20 мА

    Номинальное напряжение для каждого светодиода:
    DC 24 В SELV

    Допустимая нагрузка для каждого светодиода:
    1 мА

    Подключение:
    2 x клеммных блока 9-пол.

    Поперечное сечение соединительных проводов:
    От 0,4 до 0,8 мм, одна жила

    Глубина установки:
    25 мм

    Температура окружающего воздуха:
    от -5 °C до +45 °C

    Указания

    • Подходит только для электрических цепей SELV.
    • Возможно также подключение с подсветкой.
    • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

    Комплект поставки

    • Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    Скачивание (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Арт. № 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания