Коммутатор домофонной системы

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1289 00
1289 00
EAN 4010337289005
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Характеристики

Характеристики

  • Коммутатор для включения/выключения света, активации открывателя двери на запасных дверях или других функций с помощью домофонной шины Gira.
  • Активация беспотенциального коммутирующего контакта 230 В/10 A по 2-проводной шине.
  • Возможность активации коммутатора с помощью:кнопок «Дверь» и «Свет» на квартирной станции,кнопки вызова на дверной станции,кнопки вызова на квартирной станции.
  • Коммутатор можно использовать в пяти различных режимах работы: переключение, таймер/с, таймер/мин, импульс и открыватель двери.
  • Функция импульсов для активации имеющихся автоматических выключателей лестничного освещения.
  • Двоичный вход для переключения функций с помощью подключенной механической кнопки.
  • Возможность плавной настройки времени переключения в зависимости от настроенной функции от 1 до 10 с или от 1 до 10 мин.

Технические характеристики

Источник питания:
По 2-проводной шине

Беспотенциальный релейный контакт
По выбору:
10 A при AC 230 В
По выбору:
2 A при DC 30 В

Количество программируемых кнопочных выключателей вызова:
Макс. 16

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Коммутатор предназначен для установки во вторичный распределитель. Если это невозможно, то необходимо использовать обычный распределитель накладного монтажа.
  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 128900

RFA, 668 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 128900

IFC, 212 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Switching actuator
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1289 00

PDF, 198 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания