Источник питания:
С помощью соединительного кабеля
Разъем для соединительного кабеля:
2 колодки разъемов
До 2 камер:
С помощью соединительного кабеля
С 3-й камеры:
от источника питания для домофонной системы
Соединительный кабель:
2 колодки разъемов
Элемент съемки изображения:
Датчик CCD 0,85 см (1/3″)
Угол поля зрения широкоугольного объектива:
150°
Видимая зона обзора камеры:
100°
Обозримая зона (при повороте на 20°):
140°
Элементы изображения:
500 (Г) x 582 (В)
Горизонтальное разрешение:
380 ТВ-линий
Порог переключения с цветного режима на черно-белый:
1 лк
Светочувствительность в черно-белом режиме:
0,1 лк
Время закрывания электронной диафрагмы:
до 1/100 000 с
Инфракрасный фильтр:
интегрирован
Рекомендуемая высота монтажа камеры:
1,50 м
Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +50 °C