Цветная камера для дверной станции
TX_44

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1265 66
1265 66
EAN 4010337265665
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Антрацитовый
Арт. № 1265 67
1265 67
EAN 4010337265672
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Цвет «алюминий»
Арт. № 1265 65
1265 65
EAN 4010337265658
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

дв.ст. 1-кл. скр.м. дв.ст. 1-кл. скр.м.

Опциональные принадлежности

Энергетическая стойка Gira и осветительные стойки

наб. cоед.каб. аудио/видео

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Установка в обычную приборную коробку скрытого монтажа.
  • Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
  • Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость.
  • Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Расширение дверной станции цветной камерой с автоматическим переключением режимов "день или ночь".
  • В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
  • Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается очень большой угол обзора во входной зоне перед дверью.
  • Автоматическая компенсация фонового света.
  • Автоматическая регулировка баланса белого.
  • Автоматическая регулировка усиления (AGC).
  • Интегрированная система обогрева камеры в зависимости от температуры.
  • Брызгонепроницаемая накладка.
  • Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики

Источник питания:
С помощью соединительного кабеля

Разъем для соединительного кабеля:
2 колодки разъемов

Степень защиты:
IP44

Источник питания
До 2 камер:
С помощью соединительного кабеля
С 3-й камеры:
от источника питания для домофонной системы

Разъемы
Соединительный кабель:
2 колодки разъемов
Видео:
1 колодка разъемов

Элемент съемки изображения:
Датчик CCD 0,85 см (1/3″)

Угол поля зрения широкоугольного объектива:
150°

Видимая зона обзора камеры:
100°

Обозримая зона (при повороте на 20°):
140°

Система цветов:
PAL

Элементы изображения:
500 (Г) x 582 (В)

Горизонтальное разрешение:
380 ТВ-линий

Порог переключения с цветного режима на черно-белый:
1 лк

Светочувствительность в черно-белом режиме:
0,1 лк

Время закрывания электронной диафрагмы:
до 1/100 000 с

Инфракрасный фильтр:
интегрирован

Рекомендуемая высота монтажа камеры:
1,50 м

Глубина установки:
39 мм

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +50 °C

Указания

  • Нельзя располагать цветную камеру непосредственно под источником света.
  • Подходит для применения в энергетической стойке Gira.
  • Неподходит для применения в энергетической стойке Gira со светом.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 126565

RFA, 752 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 126565

IFC, 57 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Цветная камера для дверной станции для скрытого монтажа
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1265 ..

PDF, 250 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Colour camera
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1265 ..

PDF, 122 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания