Видеомультиплексор

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1224 00
1224 00
EAN 4010337229124
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Видеомультиплексор собирает видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы.
  • Видеомультиплексор может объединять видеосигналы трех дверных станций с цветной камерой. С помощью двух видеомультиплексоров можно объединять видеосигналы до пяти дверных станций.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

  • Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
  • Скрытый монтаж (в приборной коробке).
  • Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина IN:
6 винтовых клемм
2-проводная шина OUT:
2 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Указания

  • При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеомультиплексор автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

  • Адаптер типа REG прилагается.

Габаритв мм

Видеомультиплексор: Ш 36 В 52 Г 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Видеомультиплексор
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

Арт. № 1224 00

PDF, 866 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Video multiplexer
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1224 00

PDF, 835 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания