Коммутатор домофонной системы скрытого монтажа

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
Упаковочная единица 1/5
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Характеристики

Характеристики

  • Коммутатор скрытого монтажа для активации внешнего звонка или других потребителей с помощью домофонной шины Gira.
  • Активация беспотенциального коммутирующего контакта (24 В SELV/от 50 мкA до 1,6 A AC/DC) по 2-проводной шине.
  • Возможность активации коммутатора скрытого монтажа с помощью: кнопок «Дверь» и «Свет» на квартирной станции,кнопки вызова на этаже на квартирной станции,кнопки вызова на дверной станции, кнопки вызова на квартирной станции,беспотенциальной кнопки (в сочетании с интерфейсом кнопочного выключателя домофонной системы 2-канал.).
  • Коммутатор скрытого монтажа можно использовать в четырех различных режимах работы: переключение, таймер/с, таймер/мин и импульс.
  • Функция импульсов для активации имеющихся автоматических выключателей лестничного освещения.
  • Возможность плавной настройки времени переключения в зависимости от настроенной функции от 1 до 10 с или от 1 до 10 мин.
  • Светодиодный индикатор для программирования, выбора функций и настройки времени.

Технические характеристики

Источник питания:
По 2-проводной шине

Беспотенциальный релейный контакт:
от 50 мкA до 1,6 A при AC/DC 24 В SELV

Число программируемых кнопок вызова:
Макс. 16

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Указания

  • Коммутатор скрытого монтажа предназначен для установки в глубокую приборную коробку (глубина 60 мм), позади шинного соединителя домофонной системы.

Габаритв мм

Коммутатор скрытого монтажа: Ш 43 В 28 Г 15

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Исполнительное устройство скрытого монтажа
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1211 00

PDF, 240 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Flush-mounted switching actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1211 00

PDF, 160 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания