Розетка SCHUKO двойн. 16 A 250 В ~ с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой
Standard 55

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 1158 01
1158 01
EAN 4010337004905
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 1158 03
1158 03
EAN 4010337004912
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 

Характеристики

Характеристики

  • Устойчив к УФ-излучению

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Комплект поставки

  • Набор из розеток SCHUKO с откидной крышкой, набором уплотнителей IP44 и установочной рамки Standard 55.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания