Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 12 Ач

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Аккумулятор 12 В 12 Aч
Арт. № 1130 00
1130 00
EAN 4010337009153
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Для аккумуляции системного напряжения KNX в комбинации с источником бесперебойного питания 640 мА.
  • К источнику питания можно параллельно подключить макс. два свинцовых аккумулятора.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 12 В

Емкость аккумулятора:
12 Aч

Вес:
4,2 кг

Указания

  • При подключении одного свинцового аккумулятора к источнику питания KNX необходимо использовать базовый набор кабелей. При подключении двух свинцовых аккумуляторов потребуется базовый набор кабелей для одного аккумулятора и расширенный набор кабелей для другого аккумулятора.
  • Благодаря закрытой конструкции в соответствии с EN 50014/VDE 0170/0171, часть 1/5.78 не требуется техобслуживание.

Габаритв мм

Ш 151 В 94 T 98

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1079 00

PDF, 369 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания