Базовый набор кабелей

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1128 00
1128 00
EAN 4010337009139
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Базовый набор кабелей для подключения свинцового аккумулятора к источнику бесперебойного питания 640 мА.
  • Заменяемый предохранитель входит в набор кабелей.
  • Интегрированный датчик температуры для регулировки зарядного напряжения в зависимости от температуры.

Технические характеристики

Длина соединительного провода:
2 м

Предохранитель:
T 6,3 H 250 В

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1079 00

PDF, 369 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания