Адаптер для кабельного ввода

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 1067 01
1067 01
EAN 4010337105169
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 1067 03
1067 03
EAN 4010337107088
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 1067 005
1067 005
EAN 4010337110255
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Белые светодиоды высвечивают внизу коридор. Благодаря этому создается непрямое освещение для ориентации, которое не ослепляет также и в спальнях.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность:
0,05 Вт / 1,65 мА

Сила света:
0,2 кд

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания