Коммутатор, 8-канал., 16 A с ручным управлением для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1006 00
1006 00
EAN 4010337042181
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 
Коммутаторы REG с интегрированным шинным соединителем. Для переключения независимо активируемых групп нагрузки. С ручным выключателем для переключения реле (вкл./выкл.) параллельно или без эксплуатации KNX. Многофазное подключение. Дополнительный источник электропитания не требуется.

Характеристики

Характеристики

  • Ручное управление реле независимо от шины или индикатора положения переключения.
  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Центральная функция переключения.
  • Общее квитирование для уменьшения нагрузки шины.
  • Активная или пассивная (считываемый объект) циклическая функция квитирования.
  • Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины.
  • Логическая функция связи для каждого выхода.
  • Возможность параметрирования функции блокировки для каждого канала. В качестве альтернативы функция принудительного положения для каждого выхода.
  • Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения).
  • Возможно использование в световых сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал.
  • Функция сохранения световых сцен.
  • Возможность активации счетчика наpаботанных часов в виде счетчика прямого/обратного счета с функцией предельных значений (возможность изменения предельного значения по шине) для каждого выхода.
  • Входной контроль циклической актуализации с положением безопасности.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS для каждого канала.
  • Независимое переключение восьми выходов.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Реле
Количество:
8
Контакт:
По 1 беспотенциальному замыкающему контакту, бистабильные

Коммутационная способность AC 230 В:
16 A/AC1 или 10 A/AC3

Коммутационная способность AC 400 В:
10 A/AC1 или 6 A/AC3

Коммутационная способность
DC:
16 A / 24 В

Максимальный ток включения:
400 A, 150 мкс, 200 A, 600 мкс

Присоединенная мощность
Омическая нагрузка:
3600 Вт
Емкостная нагрузка AC 230 В:
16 A, макс. 140 мкФ
Лампы накаливания:
2500 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
2500 ВА
Люминесцентные лампы,
парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1300 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
2000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы, с параллельной компенсацией:
2000 Вт

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Коммутационная способность
DC:
16 A / 24 В

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 8

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IFC Файл для BIM

Арт. № 100600

IFC, 163 Kb

Загрузка


4-, 8-канальное исполнительное устройство, 16 А, с ручным управлением
Техническая документация

Техническая документация.

Арт. № 1004 00
1006 00

PDF, 823 Kb

Загрузка


4-/8-канальное исполнительное устройство, 16 А; 4-/8-канальное исполнительное устройство, 16 А, для емкостной нагрузки
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 210 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 1004 00
1006 00

PDF, 460 Kb

Загрузка


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Загрузка


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 1006 00

VD2, 213 Kb

Загрузка


Switching actuator, 8-gang 16 A with manual activation
Product database

Product database from ETS3.0d

Арт. № 1006 00

VD4, 177 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания