Вставка антенной розетки (SE33ST)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Тупиковая розетка с тремя разъемами.
  • Штекер IEC для наземного телевидения находится слева внизу, разъем IEC для FM (радио) располагается справа внизу, а подключение F для спутникового телевидения (SAT) — вверху посередине.
  • Разделительный фильтр для наземного и спутникового телевидения с высокой степенью подавления: Сигнал SAT фильтруется в разъемах IEC для FM/ТВ, а сигнал наземного FM/ТВ фильтруется в спутниковом подключении F.
  • Прохождение постоянного тока от подключения спутниковой антенны (SAT) к входу.
  • Внутренний проводник подключается нажатием без винтов. Внутренний проводник можно отсоединять многократно.
  • Соответствует классу экранирования А.

Технические характеристики

Диапазон частот УКВ
Диапазон частот:
от 87,5 до 108 МГц
Отсоединение:
> 10 дБ

Диапазон частот УКВ:
4 дБ

Диапазон частот ТВ
Диапазон частот:
от 125 до 862 МГц
Отсоединение:
> 10 дБ
Затухание: ТВ-штекер:
4 дБ

Диапазон частот SAT
Диапазон частот:
от 950 до 2400 МГц
Отсоединение:
> 20 дБ
Затухание: SAT-штекер:
1,5 дБ

Глубина установки:
36 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 093700

RFA, 456 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 093700

IFC, 15 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания