Двойная розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с shutter и цельной накладкой для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0783 01
0783 01
EAN 4010337783015
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 0783 03
0783 03
EAN 4010337783039
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0783 27
0783 27
EAN 4010337783275
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0783 28
0783 28
EAN 4010337783282
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0783 26
0783 26
EAN 4010337783268
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0783 005
0783 005
EAN 4010337037507
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 0783 015
0783 015
EAN 4010337081876
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
25 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Подходит для любой стандартной приборной коробки.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания