Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с защитой от перенапряжения

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0451 40
0451 40
EAN 4010337451402
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Серый
Арт. № 0451 42
0451 42
EAN 4010337451426
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
красный
Арт. № 0451 43
0451 43
EAN 4010337451433
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Синий
Арт. № 0451 46
0451 46
EAN 4010337451464
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
Черный
Арт. № 0451 47
0451 47
EAN 4010337451471
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до декабря 2024 года.

Характеристики

Характеристики

  • Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
  • Со звуковым и визуальным сигналом.
  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Номинальный ток IL:
16 A

Порог срабатывания защиты
UP (L/N):
≤ 1,25 кВ
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 кВ

Глубина установки:
31 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
  • Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
  • Применение в сетях TN, TT и IT.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


SCHUKO socket outlet with voltage overload protection
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 0451 ..

PDF, 86 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания