Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с повернутой на 30° вставкой

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0448 40
0448 40
EAN 4010337448402
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Серый
Арт. № 0448 42
0448 42
EAN 4010337448426
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
красный
Арт. № 0448 43
0448 43
EAN 4010337448433
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Синий
Арт. № 0448 46
0448 46
EAN 4010337448464
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный
Арт. № 0448 47
0448 47
EAN 4010337448471
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Специально подходит для угловых штепсельных вилок.
  • Также для использования в энергетических стойках Gira и системах для установки под полом.
  • Для винтового крепления, без распорочных захватов.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания