Термостат помещения 230/5 (2) A~ с перекрестным кнопочным выключателем

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0396 112
0396 112
EAN 4010337045113
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.
Последующее изделие 2472 00, 2706 ..

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальный ток
Отопление (размыкающий контакт):
10 (4) A
Охлаждение (замыкающий контакт):
5 (2) A

Присоединенная мощность
Отопление (размыкающий контакт):
2200 Вт
Охлаждение (замыкающий контакт):
1100 Вт

Разность температур переключения:
прим. 0,5 К

Класс энергопотребления:
I = 1 %

Глубина установки:
25 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +30°C

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Плоская конструкция.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Регулятор температуры в помещении 230 В с переключателем
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0396 ..

PDF, 136 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room temperature controller 230 V with 2-way switch
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0396 ..

PDF, 103 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания