Термостат помещения 230/10 (4) A~ с размыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0392 112
0392 112
EAN 4010337045076
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.
Последующее изделие 2472 00, 2702 ..

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Номинальный ток:
10 (4) A

Присоединенная мощность:
2200 Вт

Разность температур переключения:
прим. 0,5 К

Понижение ночью:
прим. 4 К

Класс энергопотребления:
I = 1 %

Глубина установки:
25 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +30°C

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Плоская конструкция.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания