Термостат помещения 24/10 (4) A~ с размыкающим контактом

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0391 112
0391 112
EAN 4010337065562
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до 10/2022 года.
Последующее изделие 2473 00, 2702 ..

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 24 В

Номинальный ток:
10 (4) A

Присоединенная мощность:
прим. 240 Вт

Разность температур переключения:
прим. 0,5 К

Понижение ночью:
прим. 4 К

Класс энергопотребления:
I = 1 %

Глубина установки:
25 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +30°C

Указания

  • Только для винтового крепления.
  • Плоская конструкция.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Room temperature controller 24 V with NC contact
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0391 ..

PDF, 104 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания