Вставка реле времени 2-пол., 16 А 250 В~

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
15 минут
Арт. № 0320 00
0320 00
EAN 4010337320005
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
120 минут
Арт. № 0321 00
0321 00
EAN 4010337321002
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Накладка с дисками с символами

накл. ручка реле врм. + жал.

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
33 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Таймер 2-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка таймера для переключения по времени 2-пол.

Арт. № 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Timer, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram timer insert for time switching, 2-pole

Арт. № 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания