Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с контрольной лампочкой

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0182 40
0182 40
EAN 4010337182405
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Серый
Арт. № 0182 42
0182 42
EAN 4010337182429
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
красный
Арт. № 0182 43
0182 43
EAN 4010337182436
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
зеленый
Арт. № 0182 45
0182 45
EAN 4010337182450
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Синий
Арт. № 0182 46
0182 46
EAN 4010337182467
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный
Арт. № 0182 47
0182 47
EAN 4010337182474
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Характеристики

Характеристики

  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания