Вставка кнопочного выключателя жалюзи 10 A 250 В~ для накладки с поворотной ручкой

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Групповой кнопочный выключатель/групповой выключатель 1-пол.
Арт. № 0154 00
0154 00
EAN 4010337154006
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Групповой кнопочный выключатель/групповой выключатель 2-пол.
Арт. № 0157 00
0157 00
EAN 4010337157007
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Дополнительное устройство для

вст.упр.жал. + вх.доп.устр. S3000

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Указания

  • В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств.
  • Функция кнопочного выключателя при повороте ручки. После удаления латунного фиксатора функция кнопочного выключателя при небольшом повороте ручки. При полном повороте ручки переключатель блокируется.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Групповой кнопочный выключатель / выключатель 1-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя жалюзи / клавишного кнопочного выключателя для управления жалюзи в качестве дополнительного устройства 230 В + дополнительное устройство 1-пол.

Арт. № 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Загрузка


Кнопочный выключатель / выключатель 2-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя жалюзи / клавишного кнопочного выключателя для управления жалюзи 2-пол.

Арт. № 0157 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Group button/switch, 1-pole
Installation instructions

Connection diagram blind rocker button/switch insert as auxiliary unit for blind controller 230 V + auxiliary unit, 1-pole

Арт. № 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Загрузка


Button/switch, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram blind rocker switch/push rocker insert for blind switching, 2-pole

Арт. № 0157 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания