Вставка 3-позиционного выключателя 16 A 250 В~

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Нейтральное положение
Арт. № 0149 00
0149 00
EAN 4010337149002
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Например, для вентиляторов.

Технические характеристики

Глубина установки:
39 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


3-позиционный выключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка 3-позиционного выключателя

Арт. № 0149 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


3-stage switch
Installation instructions

Connection diagram 3-stage switch insert

Арт. № 0149 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания