Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~ двухканальный выключатель
Двухканальный выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Двухканальный выключатель
Арт. № 0145 00
0145 00
EAN 4010337041801
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
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Двухклавишный выключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя управления жалюзи со светодиодом для двойного переключения

Арт. № 0145 00

PDF, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Series switch
Installation instructions

Connection diagram rocker indicator switch insert with LED for series switch function

Арт. № 0145 00

PDF, 15 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания