Вставка замкового выключателя 10 A 250 В~для всех цилиндрических замков по DIN

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Выключатель 2-пол.(также групповой выключатель)
Арт. № 0144 00
0144 00
EAN 4010337144007
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
40 мм

Указания

  • В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств.
  • Только для винтового крепления.

Комплект поставки

  • Цилиндрический замокневходит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Выключатель / перекрестный переключатель 2-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка замкового выключателя для управления жалюзи выключение/переключение 2-пол.

Арт. № 0144 00

PDF, 19 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Switch/2-way momentary contact, 2-pole
Installation instructions

Connection diagram key switch insert for blind control system switching/2-way switching, 2-pole

Арт. № 0144 00

PDF, 19 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания