Кнопочный выключатель для гостиничной карточки 10 AX 250 В~ с полем для надписи
Переключающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0140 40
0140 40
EAN 4010337140405
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Серый
Арт. № 0140 42
0140 42
EAN 4010337140429
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
красный
Арт. № 0140 43
0140 43
EAN 4010337140436
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Синий
Арт. № 0140 46
0140 46
EAN 4010337140467
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный
Арт. № 0140 47
0140 47
EAN 4010337140474
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Кнопочный выключатель для гостиничной карточки с защитой от несанкционированного демонтажа может, например, взять на себя функции безопасности или энергосбережения.
  • При извлечении карты все, возможно еще включенные, потребители выключаются.
  • Только после вставки карты кнопочный выключатель вновь активирует электрическую цепь.

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Другие исполнения по запросу.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания