Кнопочный выключатель для гостиничной карточки 10 A 250 В~ с полем для надписи
Переключающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0140 01
0140 01
EAN 4010337140016
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 0140 03
0140 03
EAN 4010337140030
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0140 27
0140 27
EAN 4010337140276
Упаковочная единица 1
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0140 28
0140 28
EAN 4010337140283
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0140 26
0140 26
EAN 4010337140269
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0140 005
0140 005
EAN 4010337037170
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 0140 015
0140 015
EAN 4010337077244
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 0140 600
0140 600
EAN 4010337021971
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до сентября 2024 года. Или пока есть запасы.

Опциональные принадлежности

Листы для надписей/ПО для нанесения надписей

листы для надписей 62,8x6,8 мм

Элементы подсветки на основе лампы тлеющего разряда

зл.подсвет. 0,35мA зл.подсвет. 0,8мA зл.подсвет. 1,5мA

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Кнопочный выключатель для гостиничной карточки с защитой от несанкционированного демонтажа может, например, взять на себя функции безопасности или энергосбережения.
  • При извлечении карты все, возможно еще включенные, потребители выключаются.
  • Только после вставки карты кнопочный выключатель вновь активирует электрическую цепь.

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Другие исполнения по запросу.
  • В зависимости от наличия.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 014026

RFA, 628 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 014026

IFC, 28 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания