Кнопочный выключатель для гостиничной карточки 10 A 250 В~
Переключающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0140 112
0140 112
EAN 4010337043935
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Кнопочный выключатель для гостиничной карточки с защитой от несанкционированного демонтажа может, например, взять на себя функции безопасности или энергосбережения.
  • При извлечении карты все, возможно еще включенные, потребители выключаются.
  • Только после вставки карты кнопочный выключатель вновь активирует электрическую цепь.

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Другие исполнения по запросу.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания