Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0136 01
0136 01
EAN 4010337136019
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 0136 03
0136 03
EAN 4010337136033
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0136 27
0136 27
EAN 4010337136279
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0136 28
0136 28
EAN 4010337136286
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0136 26
0136 26
EAN 4010337136262
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0136 005
0136 005
EAN 4010337037941
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 0136 015
0136 015
EAN 4010337077190
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 0136 600
0136 600
EAN 4010337021766
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
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.
  • В зависимости от наличия.

Комплект поставки

  • Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 0136005

RFA, 568 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 0136005

IFC, 28 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания