Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Проходной выключатель, 2-клавишн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0128 66
0128 66
EAN 4010337128663
Упаковочная единица 1
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 0128 67
0128 67
EAN 4010337128670
Упаковочная единица 1
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 0128 65
0128 65
EAN 4010337128656
Упаковочная единица 1
Система цен 13
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2026 года.

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
0125 ..:
25 мм
0128 ..:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • С осязаемым руководством пользователя.
  • Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 012867

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 012867

IFC, 54 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания
Home Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 Выключатели и кнопки Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн. Проходной выключатель, 2-клавишн.