Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Двухканальный выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 0125 01
0125 01
EAN 4010337125013
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 0125 03
0125 03
EAN 4010337125037
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 0125 27
0125 27
EAN 4010337125273
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 0125 28
0125 28
EAN 4010337125280
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 0125 26
0125 26
EAN 4010337125266
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 0125 005
0125 005
EAN 4010337038016
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 0125 015
0125 015
EAN 4010337077138
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 0125 600
0125 600
EAN 4010337021780
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2026 года.

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
0125 ..:
28 мм
0128 ..:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 012528

RFA, 628 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 012528

IFC, 28 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания
Home Gira System 55 Выключатели и кнопки Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн. Двухканальный выключатель