Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с вертикально расположенной клавишей и контрольным окошком
Перекрестный кнопочный выключатель 1-пол.

Сравнение артикулов | 1

Белый
Арт. № 0120 66
EAN 4010337120667
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13

Антрацитовый
Арт. № 0120 67
EAN 4010337120674
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13

Цвет "алюминий"
Арт. № 0120 65
EAN 4010337120650
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13

Опциональные принадлежности

Элементы подсветки на основе лампы тлеющего разряда

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов c сечением до:
2,5 мм²

Указания

  • Руководство пользователя с осязаемыми элементами.
  • Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки дюбелями.
  • Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
  • Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.