Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с расположенной прямо клавишей и контрольным окошком
Переключающий контакт 1-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0120 66
0120 66
EAN 4010337120667
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 0120 67
0120 67
EAN 4010337120674
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 0120 65
0120 65
EAN 4010337120650
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 

Опциональные принадлежности

Элементы подсветки на основе лампы тлеющего разряда

зл.подсвет. 0,35мA зл.подсвет. 0,8мA

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Указания

  • С осязаемым руководством пользователя.
  • Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
  • Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания