Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ со встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~
Универсальный выключатель / проходной выключатель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Универсальныйвыключатель / проходной выключатель
Арт. № 0116 00
0116 00
EAN 4010337116004
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 011600

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 011600

IFC, 15 Kb

Загрузка


Универсальный выключатель / перекрестный переключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя управления жалюзи с элементом подсветки на основе тлеющего разряда для универсального выключения / перекрестного переключения

Арт. № 0116 00

PDF, 13 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Universal off/2-way switch
Installation instructions

Connection diagram rocker control switch insert with neon lamp element for universal off/2-way circuit

Арт. № 0116 00

PDF, 13 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания