Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ со встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~
Выключатель, 2-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Выключатель, 2-пол.
Арт. № 0112 00
0112 00
EAN 4010337112006
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания